Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Length(m) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.4 | Color Details | Gray | Adhesiveness | 9.5N/10mm |
Features | The glue is thick and ideal for uneven surfaces. | Application | Use for adhesion of resin or metal plates, posters, or carpets. | Specifications | Can cut by hand |
Base Materials | Cloth | Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles