Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
951000-20-19X50 |
951000-20-25X50 |
951000-20-50X50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.99 € | 4 | Disponible | 9 jours | 19 | 351-9201 | 180 | 1 Roll | |
18.21 € | 60 | Disponible | 12 jours | 25 | 351-9210 | 237 | 1 Roll | |
44.63 € | 2 | Disponible | 6 jours | 50 | 351-9228 | 474 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Length(m) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.17 | Details Type | Banding Tape | Color Details | White |
Adhesiveness | 4.7 N/10 mm (against Stainless Steel) | Tensile Strength | 320N/10mm | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Base Materials | Polyester Film + Polyester Threads | Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles