Ruban double face en papier n° 5460

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
546002-00-10X20
546002-00-15X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

2.86 €

10 6 jours 10351-8949481 Roll

4.34 €

20 6 jours 15351-8957721 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Length(m) 20
Thickness(mm) 0.12 Color Details White Adhesiveness 4.1 N/10 mm (against Stainless Steel)
Specifications Can cut by hand Base Materials Non‐Woven Fabric Adhesive Acrylic
Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique