Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
532000-00-25X15 |
532000-00-50X15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12 € | 10 | 6 jours | 25 | 351-8922 | 313 | 1 Roll | ||
16.28 € | 10 | 6 jours | 50 | 351-8931 | 627 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Length(m) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.5 | Color Details | Cream | Adhesiveness | 1st surface: 3.9 N/10 mm, 2nd surface: 4.7 N/10 mm (Against stainless steel) |
Specifications | Can cut by hand | Base Materials | Staple Fabric | Adhesive | Rubber-Based |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles