Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
817200-20-50X20
Product Type | Ruban adhésif | Color | Or et argent | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.3 | Details Type | Aluminum Tape |
Color Details | Silver | Adhesiveness | 7.85 N/10 mm (against Stainless Steel) | Tensile Strength | 157N/10mm |
Trusco Code | 351-9163 | Mass(g) | 760 | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Specification 2 | Gloss Type | Operating Temperature Range(°C) | -30~130 | Base Materials | Aluminum Leaf (0.2 mm) |
Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban aluminium n° 8172 (brillant), le numéro d'article est le suivant: 817200-20-50X20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 817200-20-50X20.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles