Ruban Kraft en aluminium n° 9800

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

980000-20-65X90

Référence pièce
980000-20-65X90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

45.56 €

5 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Width(mm) 65
Length(m) 90 Thickness(mm) 0.11 Details Type Aluminum Tape
Color Details Silver Adhesiveness 5.70 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 39N/10mm
Trusco Code 351-9287 Mass(g) 1251 Specifications Cutting Requires Cutter
Operating Temperature Range(°C) -10 – 80 Base Materials Pasting of high quality paper onto aluminum foil Adhesive Rubber-Based
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban Kraft en aluminium n° 9800, le numéro d'article est le suivant: 980000-20-65X90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 980000-20-65X90.

Assistance technique