Ruban en tissu de verre et d'aluminium n° 9810【1-54 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
981000-20-50X20
981000-20-75X20
981000-20-100X20
9810-50-20-PACK
9810-75-20-PACK
9810-100-20-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

18.11 €

1 Disponible 5 jours 50Aluminum Tape351-93173091 Roll

31.11 €

1 Disponible 6 jours 75Aluminum Tape351-93254631 Roll

36.24 €

1 Disponible 5 jours 100Aluminum Tape351-93096181 Roll

402.86 €

54 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 50Aluminum Tape in Packs--1 Box (54 Rolls)

401.71 €

36 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 75Aluminum Tape in Packs--1 Box (36 Rolls)

401.14 €

27 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 100Aluminum Tape in Packs--1 Box (27 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Length(m) 20
Thickness(mm) 0.2 Color Details Silver Adhesiveness 4.7 N/10 mm (against Stainless Steel)
Tensile Strength 274N/10mm Specifications Cutting Requires Cutter Operating Temperature Range(°C) -20~130
Base Materials Aluminum Foil + Glass Cloth Adhesive Acrylic

Assistance technique