Ruban en tissu de verre et d'aluminium n° 9817【1-12 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9817-50-15-PACK
981710-20-50X15
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type Trusco Code Mass
(g)
Specifications Operating Temperature Range
(°C)
Base Materials Adhesive Amount Of Content

472.84 €

12 pièces par conditionnement

34 jours Aluminum Tape in Packs--Cutting Requires Cutter-30~250Aluminum Foil + Glass ClothSilicone-base1 Box (12 Rolls)

54.97 €

5 jours Aluminum Tape351-9333260Cutting Requires Cutter-30~250Aluminum Foil + Glass ClothSilicone-base1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Gold and silver Width(mm) 50
Length(m) 15 Thickness(mm) 0.21 Color Details Silver
Adhesiveness 5 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 274N/10mm

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique