Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
593800-20-30X20 |
593800-20-50X20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 352-9681 | 576 | 1 Roll | |
23.58 € | 4 | 7 jours | 50 | 351-9031 | 960 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.5 | Details Type | Airtight waterproof tape | Color Details | Black |
Adhesiveness | 7.8 N/10 mm (against Stainless Steel) | Specifications | Cutting Requires Cutter | Base Materials | Polyethylene Net |
Adhesive | Butyl Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles