Ruban film n° 626001

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

626001-NB-20-50X50

Référence pièce
626001-NB-20-50X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

90.09 €

1 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type bleu Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.055 Details Type Fluororesin Adhesive Tape
Color Details Blue Adhesiveness 4.3 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 52N/10mm
Trusco Code 351-9074 Mass(g) 210 Specifications Cutting Requires Cutter
Polyester Film Thick(mm) 0.025 Base Materials Polyester (PET) Film Adhesive Silicone-base
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban film n° 626001, le numéro d'article est le suivant: 626001-NB-20-50X50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 626001-NB-20-50X50.

Assistance technique