Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TM1910GY-10P
Référence pièce
|
---|
TM1910GY-10P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.62 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 1 Pack (10 pcs) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Width(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 0.2 | Adhesiveness | 1.4N/10mm |
Tensile Strength | 25N/10mm | Color Details | Gray | Trusco Code | 375-9491 |
Mass(g) | 450 | Features | A tape which does not use lead (Pb), a hazardous heavy metal (lead free). | Application | For electrical insulation process of up to 600 V in electrical wiring work. For binding of LAN cables and power cords of electrical appliances. For sorting long and loose articles. Binding, securing and identifying various items. |
Specifications | Can cut by hand | Operating Temperature Range(°C) | -5~80 | Material/base | Polyvinyl Chloride Resin |
Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Pack (10 pcs) |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban vinyle sans plomb, 10 pièces par lot, puissance adhésive 1.4 N / 10mm, le numéro d'article est le suivant: TM1910GY-10P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TM1910GY-10P.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles