Référence fabricant: TSP-510B
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 158.12 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSP-510B
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type bleu | Width(mm) | 1020 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 100 | Thickness(mm) | 0.055 | Adhesiveness | 0.65N/10mm |
Color Details | Blue | Trusco Code | 359-9817 | Mass(g) | 6000 |
Features | Special adhesive is used so there is no worry about natural peeling. | Application | To protect the surface of metal plates such as stainless steel or aluminum, precoated steel plates, decoration plates, plastic plates, or aluminum sashes. | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Material/base | Polyethylene (PE) | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Type de protection de surface, le numéro d'article est le suivant: TSP-510B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSP-510B.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles