Ruban antidérapant (type découpe large)【5 pièces par conditionnement】

Ruban antidérapant (type découpe large)
[Features]
· Simple construction with secure non-slip treated feet and enhanced safety.
· This product maintains its anti-slip effect even when it is splashed with water and oil. It works well on uneven surfaces and has excellent adhesion, allowing use immediately after adhesion.
· Corners are rounded to prevent peeling off.
[Applications]
· For outdoor use. (for areas used while shod)
· For places slippery with water or oil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TNS-150610BK
TNS-150610Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Color Details Trusco Code Amount Of Content

48.44 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours NoirBlack359-65671 Box (5 Sheets)

48.44 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours JaunesYellow359-65831 Box (5 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Feuille Width(mm) 150 Length(m) 0.61
Thickness(mm) 0.8 Adhesiveness 20N/25mm Tensile Strength 147N/25mm
Mass(g) 500/box Features Simple construction with secure non-slip treated feet and enhanced safety. Application For outdoors (for areas used while shod). Places slippery with water or oil.
Specifications Cutting Requires Cutter Material/base Aluminum Foil Adhesive Acrylic
abrasive grain Silicon carbide, aluminum oxide Amount Of Content 1 Box (5 Sheets)

Assistance technique