Ruban pour lignes TLT

Ruban pour lignes TLT
  • Remise sur volume
[Features]
· Special adhesive which adapts well to the surface is used.
· It has high adhesiveness, does not easily get dirty and is excellent in wear resistance and durability.
[Applications]
· For indoors.
· Area indication within premises such as factories, parking lots, hospitals, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TLT-50EAW
TLT-50EAY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Color Details Trusco Code Amount Of Content

59.68 €

2 Disponible 7 jours Type blancWhite359-95581 Roll

59.68 €

2 Disponible 6 jours JaunesYellow359-95661 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Width(mm) 50 Length(m) 50
Thickness(mm) 0.16 Adhesiveness 9.5N/10mm Tensile Strength 37.5N/10mm
Mass(g) 750 Features Special adhesive which adapts well to the surface is used. Application For indoors. Section line indication in factories, parking lots, hospitals, etc.
Specifications Cutting Requires Cutter Material/base Polyolefin Adhesive Rubber-Based
Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique