Ruban étanche pour cavité

Ruban étanche pour cavité

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBE-002
SBE-003
SBE-004
SBE-005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Color Details Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

4.36 €

1 Disponible 5 jours 128Black356-4151271 Roll

6.34 €

1 Disponible 5 jours 1510Gray356-4169381 Roll

6.34 €

1 Disponible 5 jours 1510Black356-4177381 Roll

7.10 €

1 5 jours 3010Gray356-4185651 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Length(m) 2
Details Type Airtight waterproof tape Features Cushioning material comprised of EPDM base material that has excellent cushioning and waterproofing. Material has excellent durability and weather resistance. Application Filling gaps or absorbing shock of door/shutter/storm shutter.
Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials EPDM + Non-woven Fabric Adhesive Acrylic
Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique