Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO6070-BK
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Width(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 2.5 | Thickness(mm) | 7 | Details Type | Airtight waterproof tape |
Color Details | Black | Trusco Code | 391-4313 | Mass(g) | 49 |
Features | An abundance of fine, rich hair provides a good balance along uneven gaps without hindering the movement of the door. The superior durability means it can be used outdoors as well. | Application | Outdoor fixture cushioning material, sound-proofing, sound absorption and shock mitigation. | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Base Materials | Polypropylene | Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Joint en mohair pour cavité (utilisation en extérieur), le numéro d'article est le suivant: NO6070-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO6070-BK.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles