Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pierre de meulage Cubitron avec arbre de précision【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

QB-2.5

Référence pièce
QB-2.5
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Quantity/Pack
(Piece)
Joining Agent Type Color Maximum rotation speed used
(min−1)

62.41 €

10 pièces par conditionnement

14 jours 10VitrifiedBlue100000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Meule Particle Size(#) 320 Shaft Diameter(mm) 3
Outer Diameter(mm) 2.5 Thickness(mm) 10 Abrasive grain Cubitron
Shaft length(mm) 45

Vous vous trouvez sur la page de Pierre de meulage Cubitron avec arbre de précision, le numéro d'article est le suivant: QB-2.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QB-2.5.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique