Pierre à aiguiser de précision, grain super fin【20-25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AWA100P150-0.5-25.4
AWA100P205-0.8-25.4
WA120N255-1.2-31.75
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Work material Abrasive material Particle Size
(#)
Hardness Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Features Degree of Coupling Packaging Quantity
(Sheets)

159.27 €

25 pièces par conditionnement

7 jours General steel / Stainless Steel / Alloy SteelA / WA100P1500.525.4Pin Cutting (compatible from general steel to SUS)P25

210.86 €

25 pièces par conditionnement

7 jours General steel / Stainless Steel / Alloy SteelA / WA100P2050.825.4Pin Cutting (compatible from general steel to SUS)P25

220.30 €

20 pièces par conditionnement

3 jours Stainless SteelWA120N2551.231.75For Difficult to Cut Materials (SUS type)N20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Flat

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique