Ruban double face puissance pour intérieur résidentiel, ruban pour jonction de panneaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PTT-20

Référence pièce
PTT-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Specifications Base Materials Adhesive Amount Of Content

7.23 €

4 jours 90Uses a polyolefin foam base material with excellent cushioning. The tape is thick, and can fit to curved surfaces and steps.For temporarily securing various construction boards and panels, such as kitchen panels. For temporarily securing gypsum boards, calcium silicate boards, plywood, wood, veneer, etc. For temporarily securing interior materials in houses.Cutting Requires CutterSpecial Polyolefinic FoamSynthetic Rubber Type1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 20
Length(m) 10 Thickness(mm) 1.2 Details Type With release paper
Adhesiveness 5N/10mm Color Details White Trusco Code 413-9861
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban double face puissance pour intérieur résidentiel, ruban pour jonction de panneaux, le numéro d'article est le suivant: PTT-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PTT-20.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique