Ruban non adhésif, largeur de 50mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NT-G
NT-I
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Color Details Trusco Code Amount Of Content

5.42 €

5 Disponible 6 jours NoirGray377-73241 Roll

5.42 €

10 Disponible 6 jours Type blancIvory377-73321 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban non adhésif Width(mm) 50 Length(m) 18
Thickness(mm) 0.15 Tensile Strength 54N/10mm Mass(g) 198
Features Non-stick tape for protecting piping. Application For protection of outdoor piping. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Materials Vinyl Chloride (PVC) Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique