Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ruban réfléchissant pour surface rugueuse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SHT-100R
SHT-100Y
SHT-100YB
SHT-150R
SHT-150Y
SHT-150YB
SHT-200R
SHT-200Y
SHT-200YB
SHT-400R
SHT-400Y
SHT-400YB
SHT-900R
SHT-900Y
SHT-900YB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Width
(mm)
Color Details Trusco Code Mass
(g)
Features Application Specifications Base Materials Adhesive Amount Of Content

108.52 €

5 jours Type rouge100Red377-7359622Reliably and accurately retro-reflects projected light.For all kinds of markings on concrete and other rough surfaces. For markings on walls and poles in parking lots, factories, or warehouses. For markings on bridge girders, poles, and protective walls in railroads, roads, and harbors.Cutting Requires CutterPET Film/AluminumAcrylic1 Roll

108.52 €

5 jours Jaunes100Yellow377-7367622Reliably and accurately retro-reflects projected light.For all kinds of markings on concrete and other rough surfaces. For markings on walls and poles in parking lots, factories, or warehouses. For markings on bridge girders, poles, and protective walls in railroads, roads, and harbors.Cutting Requires CutterPET Film/AluminumAcrylic1 Roll

108.52 €

5 jours Multicolore100Yellow/Black377-7375622Reliably and accurately retro-reflects projected light.For all kinds of markings on concrete and other rough surfaces. For markings on walls and poles in parking lots, factories, or warehouses. For markings on bridge girders, poles, and protective walls in railroads, roads, and harbors.Cutting Requires CutterPET Film/AluminumAcrylic1 Roll

120.80 €

5 jours Type rouge150Red377-7383933Reliably and accurately retro-reflects projected light.For all kinds of markings on concrete and other rough surfaces. For markings on walls and poles in parking lots, factories, or warehouses. For markings on bridge girders, poles, and protective walls in railroads, roads, and harbors.Cutting Requires CutterPET Film/AluminumAcrylic1 Roll

120.80 €

5 jours Jaunes150Yellow377-7391933Reliably and accurately retro-reflects projected light.For all kinds of markings on concrete and other rough surfaces. For markings on walls and poles in parking lots, factories, or warehouses. For markings on bridge girders, poles, and protective walls in railroads, roads, and harbors.Cutting Requires CutterPET Film/AluminumAcrylic1 Roll

120.80 €

5 jours Multicolore150Yellow/Black377-7405933Reliably and accurately retro-reflects projected light.For all kinds of markings on concrete and other rough surfaces. For markings on walls and poles in parking lots, factories, or warehouses. For markings on bridge girders, poles, and protective walls in railroads, roads, and harbors.Cutting Requires CutterPET Film/AluminumAcrylic1 Roll

169.46 €

6 jours Type rouge200Red377-74131244Reliably and accurately retro-reflects projected light.For all kinds of markings on concrete and other rough surfaces. For markings on walls and poles in parking lots, factories, or warehouses. For markings on bridge girders, poles, and protective walls in railroads, roads, and harbors.Cutting Requires CutterPET Film/AluminumAcrylic1 Roll

169.46 €

5 jours Jaunes200Yellow377-74211244Reliably and accurately retro-reflects projected light.For all kinds of markings on concrete and other rough surfaces. For markings on walls and poles in parking lots, factories, or warehouses. For markings on bridge girders, poles, and protective walls in railroads, roads, and harbors.Cutting Requires CutterPET Film/AluminumAcrylic1 Roll

169.46 €

5 jours Multicolore200Yellow/Black377-74301244Reliably and accurately retro-reflects projected light.For all kinds of markings on concrete and other rough surfaces. For markings on walls and poles in parking lots, factories, or warehouses. For markings on bridge girders, poles, and protective walls in railroads, roads, and harbors.Cutting Requires CutterPET Film/AluminumAcrylic1 Roll

335.32 €

6 jours Type rouge400Red377-74482488Reliably and accurately retro-reflects projected light.For all kinds of markings on concrete and other rough surfaces. For markings on walls and poles in parking lots, factories, or warehouses. For markings on bridge girders, poles, and protective walls in railroads, roads, and harbors.Cutting Requires CutterPET Film/AluminumAcrylic1 Roll

335.32 €

5 jours Jaunes400Yellow377-74562488Reliably and accurately retro-reflects projected light.For all kinds of markings on concrete and other rough surfaces. For markings on walls and poles in parking lots, factories, or warehouses. For markings on bridge girders, poles, and protective walls in railroads, roads, and harbors.Cutting Requires CutterPET Film/AluminumAcrylic1 Roll

335.32 €

6 jours Multicolore400Yellow/Black377-74642488Reliably and accurately retro-reflects projected light.For all kinds of markings on concrete and other rough surfaces. For markings on walls and poles in parking lots, factories, or warehouses. For markings on bridge girders, poles, and protective walls in railroads, roads, and harbors.Cutting Requires CutterPET Film/AluminumAcrylic1 Roll

671.43 €

6 jours Type rouge900Red377-74725600Reliably and accurately retro-reflects projected light.For all kinds of markings on concrete and other rough surfaces. For markings on walls and poles in parking lots, factories, or warehouses. For markings on bridge girders, poles, and protective walls in railroads, roads, and harbors.Cutting Requires CutterPET Film/AluminumAcrylic1 Roll

671.43 €

6 jours Jaunes900Yellow377-74815600Reliably and accurately retro-reflects projected light.For all kinds of markings on concrete and other rough surfaces. For markings on walls and poles in parking lots, factories, or warehouses. For markings on bridge girders, poles, and protective walls in railroads, roads, and harbors.Cutting Requires CutterPET Film/AluminumAcrylic1 Roll

671.43 €

6 jours Multicolore900Yellow/Black377-74995600Reliably and accurately retro-reflects projected light.For all kinds of markings on concrete and other rough surfaces. For markings on walls and poles in parking lots, factories, or warehouses. For markings on bridge girders, poles, and protective walls in railroads, roads, and harbors.Cutting Requires CutterPET Film/AluminumAcrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Length(m) 10 Thickness(mm) 0.2
Adhesiveness 14N/10mm Amount Of Content 1 Roll

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique