• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban de reliure intelligent ACXplus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7055ACXP-3
7074ACXP-3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Color Details Adhesiveness Trusco Code Mass
(g)
Features Application Specifications Base Materials Adhesive Amount Of Content

17.02 €

4 jours TransparencyCrystal24N/10mm418-484064.0Excellent viscosity under high and low temperatures.As an alternative for bolts or welding. Secures signboards/emblems.Cutting Requires CutterAcrylic CoreAcrylic1 Roll

16.56 €

4 jours BlackPremium Black30N/10mm418-485850.0Excellent viscosity under high and low temperatures.As an alternative for bolts or welding. Secures signboards/emblems.Cutting Requires CutterAcrylic FoamAcrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 19 Length(m) 3
Thickness(mm) 1 Amount Of Content 1 Roll

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique