Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4965-5
Product Type | Ruban adhésif | Color | Transparence | Width(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 5 | Thickness(mm) | 0.2 | Color Details | Crystal |
Adhesiveness | 11.5N/10mm | Tensile Strength | 20N/10mm | Trusco Code | 418-4793 |
Mass(g) | 27.5 | Features | Excellent heat and weather resistance. Excellent plasticizer resistance. | Application | For strong adhesion to plastics and metals. |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Base Materials | Polyester film | Adhesive | Acrylic |
1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban de reliure intelligent, le numéro d'article est le suivant: 4965-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4965-5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles