Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPD-S-38X1/4-18NPS |
SPD-S-38X1/8-27NPS |
SPD-S-38X3/8-18NPS |
SPD-S-50X1/2-14NPS |
SPD-S-50X3/4-14NPS |
SPD-S-57X1-11-1/2NPS |
SPD-S-63X1-1/4-11X1/2NPS |
SPD-S-75X1-1/2-11X1/2NPS |
SPD-S-100X2-11-1/2NPS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Outer Diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | NPS1/4 | 18 | 38 | 47812 | |
85.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | NPS1/8 | 27 | 38 | 47811 | |
85.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | NPS3/8 | 18 | 38 | 47813 | |
105.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | NPS1/2 | 14 | 50 | 47821 | |
105.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | NPS3/4 | 14 | 50 | 47822 | |
207.46 € | 1 | 6 jours | NPS1 | 11.5 | 57 | 47831 | ||
282.21 € | 1 | 6 jours | NPS1"1/4 | 11.5 | 63 | 47841 | ||
401.92 € | 1 | 6 jours | NPS1"1/2 | 11.5 | 75 | 47851 | ||
693.33 € | 1 | 6 jours | NPS2 | 11.5 | 100 | 47861 |
Loading...
Screw Types | Parallèle pour tuyaux | Tool Material Type | Alliage HSS | Tap Type | Filière |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Outer Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles