Série de filières rondes, filière ronde pour acier inoxydable, type monobloc, SUS-SD (HSS)

Série de filières rondes, filière ronde pour acier inoxydable, type monobloc, SUS-SD (HSS)
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: metric
· Coating: Non-Coated
· Tool material: HSS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-SD-25XM4X0.7P2
SUS-SD-25XM8X1P2
SUS-SD-25XM10X0.75P2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Tool No.

51.99 €

1 6 jours M40.745668

78.71 €

55.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

M8145686

90.26 €

63.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

M100.7545696

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Tool Material Type Acier rapide Tap Type Filière
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Outer Diameter(mm) 25

Assistance technique