Série de filières rondes, pour tuyau, filière ronde conique TPD-H-PT

Série de filières rondes, pour tuyau, filière ronde conique TPD-H-PT
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Tool material: HSS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPD-H-38XPT1/4-19
TPD-H-38XPT1/8-28
TPD-H-38XPT3/8-19
TPD-H-50XPT1/2-14
TPD-H-50XPT1/4-19
TPD-H-50XPT3/4-14
TPD-H-50XPT3/8-19
TPD-H-63XPT1-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

136.50 €

1 6 jours R1/4193843742

136.50 €

1 6 jours R1/8283843741

136.50 €

1 6 jours R3/8193843743

224.25 €

1 6 jours R1/2145043754

224.25 €

1 6 jours R1/4195043752

224.25 €

1 6 jours R3/4145043756

224.25 €

1 6 jours R3/8195043753

450.67 €

1 6 jours R1116343773

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Tool Material Type Acier rapide Tap Type Filière
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu

Assistance technique