Série de filières rondes, pour tuyau, filière ronde conique TPD-H-NPT

Série de filières rondes, pour tuyau, filière ronde conique TPD-H-NPT
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Tool material: HSS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPD-H-38X1/4-18NPT
TPD-H-38X1/8-27NPT
TPD-H-38X3/8-18NPT
TPD-H-50X1/2-14NPT
TPD-H-50X1/4-18NPT
TPD-H-50X3/4-14NPT
TPD-H-50X3/8-18NPT
TPD-H-63X1-11-1/2NPT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

160.88 €

1 6 jours NPT1/4183843873

160.88 €

1 6 jours NPT1/8273843872

160.88 €

1 6 jours NPT3/8183843874

269.75 €

1 6 jours NPT1/2145043881

269.75 €

1 6 jours NPT1/4185043879

269.75 €

1 6 jours NPT3/4145043882

269.75 €

1 6 jours NPT3/8185043880

529.75 €

1 6 jours NPT111.56343893

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Tool Material Type Acier rapide Tap Type Filière
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu

Assistance technique