Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CY10015A-40 |
CY10015A-60 |
CY10015A-80 |
CY10015A-120 |
CY10015A-150 |
CY10015A-180 |
CY10015A-240 |
CY10015A-320 |
CY10015A-400 |
CY10015Z-40 |
CY10015Z-60 |
CY10015Z-80 |
CY10015Z-100 |
CY10015Z-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Abrasive grain | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 10 | 6 jours | 40 | Grain abrasif A | 60 | 396-7034 | 64 | ||
3.41 € | 10 | 6 jours | 60 | Grain abrasif A | 72 | 396-7051 | 62 | ||
3.38 € | 10 | 6 jours | 80 | Grain abrasif A | 72 | 396-7069 | 57 | ||
3.31 € | 10 | 6 jours | 120 | Grain abrasif A | 72 | 396-6984 | 49 | ||
3.97 € | 10 | 6 jours | 150 | Grain abrasif A | 72 | 396-6992 | 54 | ||
3.98 € | 10 | 6 jours | 180 | Grain abrasif A | 72 | 396-7000 | 56 | ||
3.92 € | 10 | 6 jours | 240 | Grain abrasif A | 72 | 396-7018 | 50 | ||
3.80 € | 10 | 6 jours | 320 | Grain abrasif A | 72 | 396-7026 | 49 | ||
3.87 € | 10 | 6 jours | 400 | Grain abrasif A | 72 | 396-7042 | 45 | ||
4.37 € | 10 | 6 jours | 40 | Grain abrasif Z | 60 | 396-7093 | 72 | ||
4.36 € | 10 | 6 jours | 60 | Grain abrasif Z | 72 | 396-7107 | 70 | ||
4.31 € | 10 | 6 jours | 80 | Grain abrasif Z | 72 | 396-7115 | 66 | ||
4.26 € | 10 | 6 jours | 100 | Grain abrasif Z | 72 | 396-7077 | 60 | ||
4.25 € | 10 | 6 jours | 120 | Grain abrasif Z | 72 | 396-7085 | 58 |
Loading...
Type | Disque multilames | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Blade length(mm) | 18 | Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 | Number Contained In A Packet(sheet) | 10 |
Features | Very low cost flap disc made in Japan using Japanese-made abrasive cloth. Low noise, and is safe as few sparks are generated. Secondary burring does not occur after grinding due to use of an abrasive cloth, and the finished surface is finer and cleaner compared to a grinding stone. Excellent autogenesis, it continually exposes new abrasive grain without causing clogging. | Application | For removing welding beads. Deburring. Chamfering. Removing rust. | Maximum operating rotation speed | 72m/s(4320m/min) |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Abrasive grain
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles