• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Disque de surface

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SAFO10016-H-M

Référence pièce
SAFO10016-H-M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Maximum operating rotation speed Accessory

5.02 €

5 jours 19The non-woven fabric flexibly bends and prevents excessive cutting. Three dedicated pads are included and can be used according to the usage. Cutting properties and durability are improved compared to the standard product.Paint peeling. Rust removal. Shading off of scratches. Deburring. Surface polishing.71m/s(4300m/min)Three dedicated pads included, one each in the following sizes: 94 mm, 75 mm and 30 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sander paper Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 16
Particle Size(#) 120 Abrasive grain A Abrasive Grain Details Type Hard type
Max. Rotational Speed(rpm) 13600 Number Contained In A Packet(sheet) 10 Trusco Code 406-7231

Vous vous trouvez sur la page de Disque de surface, le numéro d'article est le suivant: SAFO10016-H-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SAFO10016-H-M.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Disque Unilon
    Disque Unilon

    YANASE

    Prix standard 25.09 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Adaptateur de disque KGS
    Adaptateur de disque KGS

    SAINT-GOBAIN

    Prix standard 16.34 €

    Nombre de jours d'expédition: 6 jours

  • Disque de surface
    Disque de surface

    MURAKO

    Prix standard 4.59 €

    Nombre de jours d'expédition: 5 jours

Assistance technique