Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GP-100TMJA-40 |
GP-100TMJA-60 |
GP-100TMJA-80 |
GP-100TMJA-100 |
GP-100TMJA-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.39 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 40 | 60 | 244-3627 | 605 g/box | ||
30.35 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 72 | 244-3635 | 600 g/box | ||
30.08 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 72 | 244-3643 | 565 g/box | ||
29.79 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 100 | 72 | 244-3651 | 525 g/box | ||
29.71 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 72 | 244-3660 | 515 g/box |
Loading...
Type | Disque multilames | work material | Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Plastique | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Details Type | Alundum (For General Metals) | Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 |
Blade length(mm) | 15 | Pcs./Box. | 10 (sheet) | Features | This product eliminates the pricing difference with traditional grindstones while retaining the durability, work efficiency, low noise, and safety characteristic of paper abrasives. Made from super-hard materials mainly consisting of aluminum oxide. Japanese paper is used for this product. |
Application | Grinding and polishing of steel, welding bead removal, rust removal, peeling of paint, polishing of woodwork. | Maximum operating rotation speed | 71.2m/s(4270m/min) | Grinding Angle | 15~30° |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles