TOKUMARU J【10 pièces par conditionnement】

TOKUMARU J
  • Remise sur volume
[Features]
· This product eliminates the pricing difference with traditional grindstones while retaining the durability, work efficiency, low noise, and safety characteristic of paper abrasives.
· Made from super-hard materials mainly consisting of zirconia, an amalgam of alkali and zirconium oxychloride. A shape with sharp points that have excellent durability.
· Uses Japan-made paper.
[Applications]
· Stainless steel, hard-to-cut material, grinding or polishing high-hardness metal, heavy polishing for steel.
· Tool used: dedicated electric disc grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GP-100TMJZ-40
GP-100TMJZ-60
GP-100TMJZ-80
GP-100TMJZ-100
GP-100TMJZ-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Number of blades
(sheet)
Trusco Code Mass

41.32 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4060244-3678705 g/box

41.24 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 6072244-3686695 g/box

41.05 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 8072244-3694675 g/box

40.60 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10072244-3708625 g/box

40.60 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 12072244-3716625 g/box

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames work material Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 Details Type Zirconia (for difficult-to-cut materials such as stainless steel) Max. Rotational Speed(rpm) 13600
Blade length(mm) 15 Pcs./Box. 10 (sheet) Features This product eliminates the pricing difference with traditional grindstones while retaining the durability, work efficiency, low noise, and safety characteristic of paper abrasives. Made from super-hard materials mainly consisting of zirconia, an amalgam of alkali and zirconium oxychloride. Extremely durable even with sharp points. Japanese paper is used for this product.
Application Stainless steel, hard-to-cut material, grinding or polishing high-hardness metal, heavy polishing for steel. Maximum operating rotation speed 71.2m/s(4270m/min) Grinding Angle 15~30°

Assistance technique