Type de disque conique / oxyde de zirconium (pour l'acier inoxydable et les matériaux difficiles à couper)【5-10 pièces par conditionnement】

Type de disque conique / oxyde de zirconium (pour l'acier inoxydable et les matériaux difficiles à couper)
  • Remise sur volume
[Features]
· Tapered base board allows working on a flat surface without digging in, even if work angle is increased.
· Outer part and central part of abrasive wear simultaneously, so you can use up uniformly all the abrasive.
[Applications]
· For peeling black scale from metal, and removing beading on welding surfaces.
· For polishing hard-to-cut material such as stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GPK10016Z-36
GPK10016Z-40
GPK10016Z-60
GPK10016Z-80
GPK18022Z-36
GPK18022Z-40
GPK18022Z-60
GPK18022Z-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Blade length
(mm)
Number of blades
(sheet)
Pcs./Box. Trusco Code Mass

62.51 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 100163613600166010 (sheet)287-9221853 g/box

56.72 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 100164013600167210 (sheet)287-9239813 g/box

56.27 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 100166013600167210 (sheet)287-9247763 g/box

56.10 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 100168013600168010 (sheet)287-9255743 g/box

104.17 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1802236840020905 (sheet)287-93101,778 g/box

95.28 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1802240840020905 (sheet)287-93281,628 g/box

93.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18022608400201205 (sheet)287-93361,478 g/box

93.50 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18022808400201205 (sheet)287-93441,428 g/box

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames work material Acier inoxydable Details Type Zirconia (for difficult-to-cut materials such as stainless steel)
Features Tapered base board allows plain polishing even when increasing work angle. Outer part and central part of abrasive wear simultaneously, so you can use up uniformly all the abrasive. Application Removing black scale from metal and removing beading from welding surfaces. Grinding and polishing difficult-to-cut materials such as stainless steel. Maximum operating rotation speed GPK10016Z:71.1m/s(4270m/min)GPK18022Z:79.1m/s(4748m/min)
Operating Angle 15~25° Accessory With adapter for 15 mm hole (10 pcs per box) (GPK10016 only)

Assistance technique