GP Top【5 pièces par conditionnement】

GP Top
  • Remise sur volume
[Features]
· All-round type that features an abundant grain size variation to handle rough finishing polishing.
· There is hardly any strain on the workpieces due to heat or burning due to the air cooling effect.
[Applications]
· Metal polishing, removing welding beads, polishing automobiles, hulls and tanks, various types of deburring, and polishing other stainless steel, steel, and nonferrous metals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TGP10015-A-40
TGP10015-A-60
TGP10015-A-80
TGP10015-A-100
TGP10015-A-120
TGP10015-A-150
TGP10015-A-180
TGP10015-A-240
TGP10015-A-320
TGP10015-A-400
TGP12522-A-40
TGP12522-A-60
TGP12522-A-80
TGP12522-A-100
TGP12522-A-120
TGP12522-A-150
TGP12522-A-180
TGP12522-A-240
TGP12522-A-320
TGP12522-A-400
TGP18022-A-40
TGP18022-A-60
TGP18022-A-80
TGP18022-A-100
TGP18022-A-120
TGP18022-A-150
TGP18022-A-180
TGP18022-A-240
TGP18022-A-320
TGP18022-A-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Blade length
(mm)
Number of blades
(sheet)
Trusco Code Mass

31.26 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10016401360016.580409-7947340 g/box

31.17 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10016601360016.590409-7963330 g/box

30.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10016801360016.590409-7971305 g/box

30.81 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 100161001360016.590409-7882290 g/box

30.69 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 100161201360016.590409-7891275 g/box

30.69 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 100161501360016.590409-7904275 g/box

30.69 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 100161801360016.590409-7912275 g/box

30.69 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 100162401360016.590409-7921275 g/box

30.69 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 100163201360016.590409-7939275 g/box

30.55 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 100164001360016.590409-7955260 g/box

63.90 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1252240110002080409-8234635 g/box

63.27 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 1252260110002090409-8251565 g/box

62.87 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1252280110002090409-8269520 g/box

62.68 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 12522100110002090409-8170500 g/box

62.32 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 12522120110002090409-8188460 g/box

62.32 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 12522150110002090409-8196460 g/box

62.32 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 12522180110002090409-8200460 g/box

62.32 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 12522240110002090409-8218460 g/box

62.32 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 12522320110002090409-8226460 g/box

62.23 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 12522400110002090409-8242450 g/box

117.60 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1802240840020120409-83821,110 g/box

116.53 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 1802260840020120409-8404990 g/box

115.80 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1802280840020120409-8412910 g/box

115.17 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18022100840020120409-8323840 g/box

114.91 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18022120840020120409-8331810 g/box

114.91 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18022150840020120409-8340810 g/box

114.91 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18022180840020120409-8358810 g/box

114.91 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18022240840020120409-8366810 g/box

114.91 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18022320840020120409-8374810 g/box

114.72 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18022400840020120409-8391790 g/box

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte Details Type Alundum (For General Metals)
Pcs./Box. 5 (sheet) Features This product is for all purposes including rough finishing to final polishing with the wide variation of grain sizes. There is little distortion of work and burn caused by heat with the air-cooling function. Application Metal polishing, removing welding beads, polishing automobiles, hulls and tanks, various types of deburring, and polishing other stainless steel, steel, and nonferrous metals.
Maximum operating rotation speed TGP10015:71.1m/s(4270m/min)TGP12522:80.0m/s(4318m/min) TGP18022:79.1m/s(4748m/min) Operating Angle 15~30° Accessory Only ø100 mm Comes with Adapter for 15 mm Hole (5 pcs Per Box)

Assistance technique