Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TGP10015-C-40 |
TGP10015-C-60 |
TGP10015-C-80 |
TGP10015-C-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.89 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40 | 45 | 409-7998 | 400 g/box | |
49.66 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 52 | 409-8005 | 375 g/box | |
49.56 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 80 | 52 | 409-8013 | 365 g/box | |
49.44 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 120 | 60 | 409-7980 | 350 g/box |
Loading...
Type | Disque multilames | work material | Acier inoxydable | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 16 | Details Type | Ceramic (for Difficult-To-Cut Materials) | Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 |
Blade length(mm) | 25 | Pcs./Box. | 5 (sheet) | Features | This product is for all purposes including rough finishing to final polishing with the wide variation of grain sizes. There is little distortion of work and burn caused by heat with the air-cooling function. |
Application | Polishing hard-to-cut material such as stainless steel, titanium steel, nickel steel, etc. | Maximum operating rotation speed | TGP10015:71.1m/s(4270m/min) | Operating Angle | 15~30° |
Accessory | Only ø100 mm Comes with Adapter for 15 mm Hole (5 pcs Per Box) |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles