Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

"GP Top" (pour le béton, le carbure de silicium)【10 pièces par conditionnement】

"GP Top" (pour le béton, le carbure de silicium)

[Features]
· Utilizes high-hardness silicon carbide abrasive material.
· The use of coarse abrasive grains (#24) suppresses clogging.
· Polishes the surface without biting in deeply.
[Applications]
· Ideal for chipping concrete, chamfering and partial repairs of stones, glass, roof tiles, etc.
· Lining pre-processing of water pipes, etc.
· Tool used: disc grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GPCO-10016

Référence pièce
GPCO-10016
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass Features Application Maximum operating rotation speed Tool Used Accessory

75.89 €

10 pièces par conditionnement

5 jours 800 g/boxSilicon carbide whetstone that has a high degree of hardness has been used. The use of coarse abrasive grains (#24) restrains clogging. Polishes the surface without adding deep cuts.Ideal for chamfering and partial repairs of concrete, stone, glass, tile, etc. Lining of water pipe etc.71.2m/s(4270m/min)Disc grinder.With adapter for 15 mm hole (10 pcs per box)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames work material Matériau en pierre / Matériau en verre Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 16 Particle Size(#) 24 Max. Rotational Speed(rpm) 13600
Blade length(mm) 25 Number of blades(sheet) 45 Pcs./Box. 10 (sheet)
Trusco Code 299-4356

Vous vous trouvez sur la page de "GP Top" (pour le béton, le carbure de silicium), le numéro d'article est le suivant: GPCO-10016.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GPCO-10016.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique