Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
GP100RZ-40 |
GP100RZ-80 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.81 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 40 | 2×18 | 114-9156 | 520 g/box | ||
46.88 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 3×18 | 114-9172 | 530 g/box |
Loading...
Type | Disque multilames | work material | Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Plastique | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Details Type | Zirconia | Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 |
Blade length(mm) | 25 | Pcs./Box. | 5 (sheet) | Features | It uses polishing cloth with rounded corners, making bending easy and allowing easy grinding work even on a small rounded surface. As the pad is small and has cushioning properties, excessive scraping is not an issue, and it fits perfectly on uneven surfaces. The pad can be used up to its foundation, making it very economical. It is a professional abrasive that's assembled and caulked one by one by hand. Please use the zirconia type which bites well into abrasive materials for grinding work. |
Application | Removing paint and polishing prior to plating. Ideal for polishing of stainless steel, iron, alloys, wood and plastics. | Maximum operating rotation speed | 71.2m/s(4270m/min) |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles