Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GPN100AL-120 |
GPN100AL-240 |
GPN100AL-320 |
GPN100AL-600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Number of non-woven fabric cloths (pieces) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.29 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 120 | 27 | 216-3365 | 420 g/box | |
63.96 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 240 | 27 | 216-3373 | 340 g/box | |
63.96 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 320 | 28 | 216-3381 | 340 g/box | |
63.69 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 600 | 29 | 216-3390 | 310 g/box |
Loading...
Type | Disque en tissu non tissé | work material | Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Matériau en cuivre / Aluminium / Plastique | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 15 | Thread Diameter(mm) | M10(P1.5) | Max. Rotational Speed(rpm) | 6000 |
Pcs./Box. | 5 (pcs.) | Features | It can be installed in a single action (screw type). Mixed type made from nylon and paper. Owing to the use of nylon abrasives made by reinforcing tangled nylon fibers with abrasive dust, the tangled fibers of the nylon abrasives act as a cushion, preventing over-grinding of polished objects, and are therefore more effective than paper abrasive cloth which directly strikes the workpiece. It is mainly used for polishing. It does not get clogged as it has a large autogenous property. | Application | For removing burn of welding, sanding sealers at curved surfaces in woodworking, finishing before coating, satin finish, and mirror surface pretreatment. |
Maximum operating rotation speed | 31.4m/s(1884m/min) |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Number of non-woven fabric cloths (pieces)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles