"Nouveau disque en nylon" (type à rotation haute vitesse / type à vissage direct)【5 pièces par conditionnement】

"Nouveau disque en nylon" (type à rotation haute vitesse / type à vissage direct)
  • Remise sur volume
[Features]
· It can be installed in a single action (screw type).
· Even without adjusting the rotation speed, there is no burning or clogging. (High Rotation Model)
· Uses nylon abrasives made by reinforcing tangled nylon fibers with abrasive dust.
· It prevents over-grinding of non-abrasive materials.
[Applications]
· For removing burn of welding, sanding sealers at curved surfaces in woodworking, finishing before coating, satin finish, mirror surface pretreatment, and paint removal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TNND100AL-320

Référence pièce
TNND100AL-320
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

70.31 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque en tissu non tissé work material Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Matériau en cuivre / Aluminium / Plastique Outer diameter Dimensions(mm) 95
Thickness(mm) 15 Particle Size(#) 320 Thread Diameter(mm) M10(P1.5)
Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Pcs./Box. 5 (pcs.) Number of non-woven fabric cloths (pieces) 29
Trusco Code 379-9948 Mass 392 g/box Features It can be installed in a single action (screw type). Burning and clogging do not occur even without adjusting the rotation speed. (High Rotation Model) Owing to the use of nylon abrasives made by reinforcing tangled nylon fibers with abrasive dust, it prevents over-grinding of polished objects,.
Application For removing burn of welding, sanding sealers at curved surfaces in woodworking, finishing before coating, satin finish, mirror surface pretreatment, and paint removal.

Vous vous trouvez sur la page de "Nouveau disque en nylon" (type à rotation haute vitesse / type à vissage direct), le numéro d'article est le suivant: TNND100AL-320.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TNND100AL-320.

Assistance technique