• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mini disque en nylon【5 pièces par conditionnement】

Mini disque en nylon
[Features]
· Uses a nylon abrasive agent in which abrasive is set between intertwined nylon fibers, so compared to when the workpiece comes into direct contact with the abrasive in paper abrasive cloths, the fibers embedded in nylon abrasive agent act as a cushion, preventing excessive snagging of the workpiece.
· Beautiful hairline processing is possible by using the side for straightening the line.
[Applications]
· For removing burns on stainless steel, aluminum and welding components. For paint film removal and mirror finishing.
· Tool used: disc grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GPN50M-1000
GPN50M-120
GPN50M-240
GPN50M-320
GPN50M-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Number of blades
(sheet)
Trusco Code

41.15 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 100045172-9411

41.33 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 12035172-9373

41.18 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 24040172-9381

41.25 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 32045172-9390

41.36 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 60045172-9403

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque en tissu non tissé work material Acier inoxydable / Aluminium / Plastique Outer diameter Dimensions(mm) 50
Inner Diameter Dimension(mm) 9.6 Thickness(mm) 12 Max. Rotational Speed(rpm) 6000
Pcs./Box. 5 (pcs.) Mass 425 g/box Features Abrasive agent for Nitto-Kohki (MAG-25B, MAGS-25) and Trusco (TMAG1252L, TMAG1252G). Uses a nylon abrasive agent in which abrasive is set between intertwined nylon fibers, so compared to when the workpiece comes into direct contact with the abrasive in paper abrasive cloths, the fibers embedded in nylon abrasive agent act as a cushion, preventing excessive snagging of the workpiece.
Application For descaling, coating removal, or mirror finish for stainless steel, aluminum, or welded parts. Maximum operating rotation speed 15.7m/s(942m/min)

Assistance technique