Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GPCD-100 |
GPCD-160 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Number Contained In A Packet | Pcs./Box. | Trusco Code | Mass | Maximum operating rotation speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.09 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 100 | 16 | 12000 | - | 5 (pcs.) | 299-4348 | 305 g/box | 62.8m/s(3768m/min) | |
31.98 € | 5 | Disponible | 6 jours | 160 | 22 | 8400 | 5 (pc.) | - | 374-6381 | 140g | 70.3m/s(4218m/min) |
Loading...
Type | Disque en tissu non tissé | Thickness(mm) | 15 | Product granularity(#) | 120 Equivalent |
---|---|---|---|---|---|
Features | Polishing agent with softness for finishing with abrasive powder bound into special nylon non-woven fabric (silicon carbide). | Application | Rust removal, paint removal. |
Configurer
Propriétés de base
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Number Contained In A Packet
Pcs./Box.
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles