Inscription
Configurer

Disque puissant souple α【5 pièces】

Référence pièce:

encore indéterminée. 5 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Particle Size

    (#)

    Trusco Code

    Mass

    Quantité minimale de commande
    46
    261-2526
    490 g/box
    1 paquets

    5 pièces

    120
    261-2534
    420 g/box
    1 paquets

    5 pièces

    240
    261-2542
    380 g/box
    1 paquets

    5 pièces

    400
    261-2551
    370 g/box
    1 paquets

    5 pièces

    800
    261-2569
    360 g/box
    1 paquets

    5 pièces

    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    122.07 €
    ( 145.26 € )
    6 jours ouvrables
    121.44 €
    ( 144.51 € )
    6 jours ouvrables
    121.07 €
    ( 144.07 € )
    6 jours ouvrables
    120.99 €
    ( 143.98 € )
    6 jours ouvrables
    120.90 €
    ( 143.87 € )
    6 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    [Features]
    · The product is a blue sponge grindstone made of polyvinyl alcohol (PVA) that features superior elasticity and delivers beautiful finished surfaces with moderate elasticity.
    · The GC (green carborundum) and WA (white alundum) abrasive grain is used with resins that have been more carefully selected than conventional products.
    · Stable polished surfaces can be derived with improved durability.
    [Applications]
    · Removal of rust, deburring, welding surface finishing for various metals, grinding and polishing of plated coatings, scale removal, finishing of tanks, etc. (Steel/Stainless Steel/Aluminum/Zinc/Brass/Copper)