Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSPA100-P-46 |
TSPA100-P-120 |
TSPA100-P-240 |
TSPA100-P-400 |
TSPA100-P-800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.90 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 46 | 261-2623 | 475 g/box | ||
93.48 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 261-2631 | 420 g/box | ||
93.17 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 240 | 261-2640 | 380 g/box | ||
93.09 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 400 | 261-2658 | 370 g/box | ||
92.95 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 800 | 261-2666 | 350 g/box |
Loading...
Type | Disque en caoutchouc / uréthane dur | work material | Matériau en pierre / Matériau en verre / Plastique | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 16 | Thickness(mm) | 8 | Details Type | For non-metal |
Max. Rotational Speed(rpm) | 8500 | Pcs./Box. | 5 (pcs.) | Features | The product is a blue sponge grindstone made of polyvinyl alcohol (PVA) that features superior elasticity and delivers beautiful finished surfaces with moderate elasticity. Stable polished surfaces can be derived with improved durability. The GC (green carborundum) abrasive grain is used with resins that have been more carefully selected than conventional PVA. |
Application | Polishing of titanium, stone, glass; chamfering and deburring of resin. | Maximum operating rotation speed | 44.5m/s(2669m/min) | Accessory | With adapter for 15 mm hole (1 pc per box) |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles