Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TPDA-100
Type | Disque en feutre | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Matériau en cuivre / Aluminium | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 16 | Thickness(mm) | 10 | Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 |
Product granularity(#) | Glazing | Pcs./Box. | 5 (pcs.) | Trusco Code | 261-2500 |
Mass | 400 g/box | Features | Blue wool felt disc impregnated with non-chrome type grease and oil abrasive can achieve mirror glossy finish, as is. | Application | Ideal for polishing stainless steel or general metal. Glazing, mirror finishing. |
Maximum operating rotation speed | 62.8m/s(3768m/min) | Accessory | With adapter for 15 mm hole (1 pc per box) |
Vous vous trouvez sur la page de "Disque Poly α" (pour le polissage), le numéro d'article est le suivant: TPDA-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPDA-100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles