"Disque Poly" (pour le polissage)【5 pièces par conditionnement】

"Disque Poly" (pour le polissage)
[Features]
· Wool felt disc impregnated with non-chrome type grease and oil abrasive can achieve mirror glossy finish, as is.
· Eliminates the need for adding polishing agent.
· Soft high-quality product with additional cushion function.
[Applications]
· Optimal for polishing stainless steel and general metals.
· Glazing and mirror surface finishing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GF100

Référence pièce
GF100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

143.90 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque en feutre work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Matériau en cuivre / Aluminium Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 16 Thickness(mm) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 8000
Product granularity(#) Glazing Pcs./Box. 5 (pcs.) Trusco Code 175-8306
Mass 250 g/box Features Blue wool felt disc impregnated with non-chrome type grease and oil abrasive can achieve mirror glossy finish, as is. Eliminates the time required for application of abrasives. Soft high-quality product with additional cushion function. Application Ideal for polishing stainless steel or general metal. Glazing, mirror finishing.
Maximum operating rotation speed 41.9m/s(2512m/min) Accessory With adapter for 15 mm hole (1 pc per box)

Vous vous trouvez sur la page de "Disque Poly" (pour le polissage), le numéro d'article est le suivant: GF100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GF100.

Assistance technique