"Disque en feutre" (pour l'essuyage)【5 pièces par conditionnement】

"Disque en feutre" (pour l'essuyage)
  • Remise sur volume
[Features]
· It is a high-grade wool felt type with a cushioning function that's gentle on the skin.
· A grease/oil abrasive (blue rod, white rod, tripoli) is used according to the application, and applied mirror finish.
[Applications]
· For glazing and wiping mirror finish polishing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FD100

Référence pièce
FD100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

172.15 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque en feutre Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 16
Thickness(mm) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 8000 Pcs./Box. 5 (pcs.)
Trusco Code 175-8284 Mass 230 g/box Features It is a high-grade wool felt type with a cushioning function that's gentle on the skin. Grease abrasive (blue rod, white rod, tripoly) is used for mirror finish according to the application.
Application For glazing and wiping mirror finish polishing. Maximum operating rotation speed 41.9m/s(2512m/min) Accessory With adapter for 15 mm hole (1 pc per box)

Vous vous trouvez sur la page de "Disque en feutre" (pour l'essuyage), le numéro d'article est le suivant: FD100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FD100.

Assistance technique