"Disque en feutre α" (pour l'essuyage)【5 pièces par conditionnement】

"Disque en feutre α" (pour l'essuyage)
  • Remise sur volume
[Features]
· It is possible to polish applying a grease/oil abrasive on wool felt.
· It is a disc that uses Japan-produced, high-quality felt.
[Applications]
· For glazing, wiping, and finishing mirror finish polishing.
· Tool used: disc grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TFDA-100

Référence pièce
TFDA-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

113.62 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque en feutre Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 16
Thickness(mm) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Pcs./Box. 5 (pcs.)
Trusco Code 261-2721 Mass 295 g/box Features It is possible to polish applying a grease/oil abrasive on wool felt.
Application For glazing, wiping, and finishing mirror finish polishing. Maximum operating rotation speed 62.8m/s(3768m/min) Accessory With adapter for 15 mm hole (1 pc per box)

Vous vous trouvez sur la page de "Disque en feutre α" (pour l'essuyage), le numéro d'article est le suivant: TFDA-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TFDA-100.

Assistance technique