Mini disque en feutre【5 pièces par conditionnement】

Mini disque en feutre
  • Remise sur volume
[Features]
· Abrasive agent for Nitto-Kohki (MAG-25B, MAGS-25) and Trusco (TMAG1252L, TMAG1252G).
· A grease/oil abrasive is used according to the application to apply a final finish.
· Used for finishing after abrading with Nylon Disc Mini.
· Ideal for very small polished parts.
[Applications]
· For removing burns on stainless steel, aluminum and welding components.
· For paint film removal and mirror finishing.
· Tool used: mini sander (pneumatic).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GFN50M

Référence pièce
GFN50M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

51.56 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque en feutre work material Acier inoxydable / Aluminium Outer diameter Dimensions(mm) 50
Inner Diameter Dimension(mm) 9.6 Thickness(mm) 12 Max. Rotational Speed(rpm) 6000
Pcs./Box. 5 (pcs.) Trusco Code 172-9489 Mass 390 g/box
Features Abrasive agent for Nitto-Kohki (MAG-25B, MAGS-25) and Trusco (TMAG1252L, TMAG1252G). Depending on the use, oil-based abrasive agent can be used for the final finish. Used for finishing after abrading with nylon disc mini. Application For descaling, coating removal, or mirror finish for stainless steel, aluminum, or welded parts. Maximum operating rotation speed 15.7m/s(942m/min)

Vous vous trouvez sur la page de Mini disque en feutre, le numéro d'article est le suivant: GFN50M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GFN50M.

Assistance technique