"Disque en feutre" (type à vissage direct)【5 pièces par conditionnement】

"Disque en feutre" (type à vissage direct)
  • Remise sur volume
[Features]
· A grease/oil abrasive (blue rod, white rod, tripoli) is used according to the application, and applied mirror finish.
· Direct screw-in type.
[Applications]
· For glazing and wiping mirror finish polishing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FD100AL-H
FD100AL-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Details Type Trusco Code Mass

104.07 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Hard type216-2032330 g/box

93.31 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Soft Type216-2041290 g/box

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque en feutre Outer diameter Dimensions(mm) 100 Thickness(mm) 10
Thread Diameter(mm) M10(P1.5) Max. Rotational Speed(rpm) 8000 Pcs./Box. 5 (pcs.)
Features A grease/oil abrasive (blue rod, white rod, tripoli) is used according to the application, and applied mirror finish. Application For glazing and wiping mirror finish polishing. Maximum operating rotation speed 41.9m/s(2512m/min)

Assistance technique