Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GBS-30 |
GBS-40 |
GBS-40-5P |
GBS-50 |
GBS-60 |
GBS-80 |
GBS-80-5P |
GBS-100 |
GBS-1000 |
GBS-120 |
GBS-1200 |
GBS-120-5P |
GBS-150 |
GBS-180 |
GBS-180-5P |
GBS-220 |
GBS-240 |
GBS-280 |
GBS-320 |
GBS-320-5P |
GBS-400 |
GBS-600 |
GBS-800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product granularity (P) | Number Contained In A Packet (sheet) | Number of single order units (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 50 | 6 jours | 30 | - | 50 | 132-1102 | 83 g/sheet | |||
1.63 € | 50 | 6 jours | 40 | - | 50 | 132-1129 | 66 g/sheet | |||
8.59 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 40 | 5 | - | 352-0137 | 66 g/sheet | ||
1.59 € | 50 | 6 jours | 50 | - | 50 | 132-1145 | 55 g/sheet | |||
1.43 € | 50 | 6 jours | 60 | - | 50 | 132-1161 | 49 g/sheet | |||
1.37 € | 50 | 6 jours | 80 | - | 50 | 132-1188 | 43 g/sheet | |||
7.32 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 80 | 5 | - | 352-0170 | 43 g/sheet | ||
1.24 € | 50 | 6 jours | 100 | - | 50 | 132-1200 | 38 g/sheet | |||
2.24 € | 50 | 6 jours | 1000 | 50 | - | 157-6496 | 28 g/sheet | |||
1.23 € | 50 | 6 jours | 120 | - | 50 | 132-1226 | 37 g/sheet | |||
2.24 € | 50 | 6 jours | 1200 | 50 | - | 157-6500 | 28 g/sheet | |||
5.70 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 120 | 5 | - | 352-0099 | 37 g/sheet | |
1.23 € | 50 | 7 jours | 150 | - | 50 | 132-1242 | 35 g/sheet | |||
1.23 € | 50 | 7 jours | 180 | - | 50 | 132-1111 | 35 g/sheet | |||
6.49 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 180 | 5 | - | 352-0072 | 35 g/sheet | ||
1.20 € | 50 | 6 jours | 220 | - | 50 | 132-1137 | 31 g/sheet | |||
1.20 € | 50 | 6 jours | 240 | - | 50 | 132-1153 | 31 g/sheet | |||
1.18 € | 50 | 6 jours | 280 | - | 50 | 132-1170 | 30 g/sheet | |||
1.18 € | 50 | 6 jours | 320 | - | 50 | 132-1196 | 30 g/sheet | |||
6.28 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 320 | 5 | - | 352-0021 | 30 g/sheet | ||
1.17 € | 50 | 6 jours | 400 | - | 50 | 132-1218 | 28 g/sheet | |||
1.26 € | 50 | 6 jours | 600 | - | 50 | 132-1234 | 28 g/sheet | |||
1.26 € | 50 | 6 jours | 800 | 50 | - | 132-1251 | 28 g/sheet |
Loading...
Sheet Type | Papier abrasif | Usage | Polissage à la main | Abrasive material | Alundum (alumine) |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 230 | Length(mm) | 280 | Features | Uses strong cotton cloth for base material. Suitable for removal of uneven rust, peeling of old paint, manual sharpening of base metal material, and final polishing. This product is manufactured under a strict management system based on JIS standard. (JIS R 6251 certified) Particle size P1000/P1200 is the finest grain size for glue cloth sheet for manual tasks. Can be cut for use with sanding machine. Cannot be used with water. |
Application | Vehicles, ships, structural steel, metal furniture, steel furniture, equipment, exteriors etc. Removal of rust, dirt, and burrs. Break-in polishing of foundation. Pre-coat polishing, finishing. | Specifications | JIS R6251 Standard Product (Except BS-1200) | Material (abrasive grain) | Alumina Abrasive |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Product granularity(P)
Number Contained In A Packet(sheet)
Number of single order units(sheet)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles