Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GB10S-40 |
GB10S-60 |
GB10S-80 |
GB10S-100 |
GB10S-120 |
GB10S-240 |
GB10S-MIX |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Abrasive material | Particle Size (#) | Details Type | Set Content | Quantity/Pack | Number of included sets (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.34 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Alundum (alumine) | 40 | Emery cloth | - | 10 pcs. | - | 228-0345 | 220 g/Pack | |
7.07 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Alundum (alumine) | 60 | Emery cloth | - | 10 pcs. | - | 228-0353 | 160 g/pack | |
6.78 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Alundum (alumine) | 80 | Emery cloth | - | 10 pcs. | - | 228-0361 | 140 g/pack | |
6.49 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | Alundum (alumine) | 100 | Emery cloth | - | 10 pcs. | - | 228-0370 | 130 g/pack | |
6.40 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Alundum (alumine) | 120 | Emery cloth | - | 10 pcs. | - | 228-0388 | 120 g/pack | |
4.96 € 2.98 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | Alundum (alumine) | 240 | Emery cloth | - | 10 pcs. | - | 228-0396 | 100 g/pack | ||
6.91 € | 10 pièces par conditionnement | 10 paquets | Disponible | 9 jours | - | - | Emery Cloth Mix Set (10 Pieces Set) | #40 and 240 / 1 pc. Each, #60, 80, 100 and 120 / 2 pcs. Each | - | 10 | 228-0400 | 142 g/set |
Loading...
Sheet Type | Papier abrasif | Usage | Polissage à la main | Width(mm) | 93 |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 230 | Features | Already cut into a suitable size. Since it is cloth-based, is durable and does not easily tear even during rough grinding. Standard product for metal grinding. Can also be mounted to electric sanders. | Application | Rust removal, deburring, base adjustment. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Abrasive material
Particle Size(#)
Details Type
Set Content
Quantity/Pack
Number of included sets(sheet)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles